Abdecklinse

Abdecklinse

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: RTX LI 17

Marke: MENTOR

Preis: 0.92

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RTX LI 17

Teilenummer
RTX LI 17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.92 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) IR-LED bis 13 mm Produktart Sammellinse
RoHS-konform Ja Passend für IR LED 13 mm Ausführung RTX-LI 17
Ausführung (verschied.) Mit IR- Filter

Sie befinden sich auf der Seite für Abdecklinse, die Teilenummer ist RTX LI 17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RTX LI 17.

Technischer Support