Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1280.1020
Farbe | Transparent | Konfiguration (FO) | 2 x 1 | Form der Linse | Kuppel |
---|---|---|---|---|---|
Linsengröße (⌀)(mm) | 3 | Hersteller | Mentor | Befestigungsart | Panel-Fit | Press-Fit |
Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) | +85 | Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) | -40 | Größe (Höhe)(mm) | 4.6 |
Größe (Breite)(mm) | 12.1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 17.5 | Produktart | Rohr |
RoHS-konform | Ja | Modell (FO) | Starr | Modell (Herstellermodell) | 1280.1020 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zweiwege-Glasfaserkabel (FEL) für SMD, die Teilenummer ist 1280.1020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1280.1020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften