Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
88970523 |
88970524 |
88970533 |
88970534 |
88970553 |
88970555 |
88970563 |
88970564 |
88970566 |
88970567 |
88970573 |
88970591 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzeige | Hersteller Teilenummer | Betriebsspannung (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
541.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | 88970523 | 24 | |
501.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | 88970524 | 24 | |
781.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | 88970533 | 24 | |
748.81 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Ja | 88970534 | 24 | |
694.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | 88970553 | 24 | |
1,037.39 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Ja | 88970555 | 24 | |
901.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | 88970563 | 24 | |
939.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | 88970564 | 24 | |
1,503.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | 88970566 | 24 | |
1,699.83 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Ja | 88970567 | 24 | |
1,518.37 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Ja | 88970573 | 24 | |
100.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | 88970591 | - |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +60 | IP-Schutzart | IP20 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | SPS-Anzeigeerweiterung | Modell (Herstellermodell) | Mensch-Maschine- Schnittstelle |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige
Hersteller Teilenummer
Betriebsspannung(V DC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften