Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
88970211 |
88970221 |
88970231 |
88970233 |
88970241 |
88980110 |
88980122 |
88980123 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Analog Eingänge | Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | digitale Eingänge konfigurierbar | digitale Ausgänge konfigurierbar | Anzeige | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 4 | 2 Relais (8 A) | nein | - | 88970211 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 24|24 | 90 | 35.5 | 59.5 | Millenium 3 XR06 | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 6 | 4 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Relais 8 A. | nein | - | 88970221 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | - | 24|24 | 90 | 72 | 59.5 | Millenium 3 XR10 | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 8 | 6 Relais (4 × 8 A/2x 5 A) | nein | - | 88970231 | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 24|24 | 90 | 72 | 59.5 | Millenium 3 XR14 | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 8 | 6 Relais (8 A) | nein | - | 88970233 | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 | 230|230 | - | 90 | 72 | 59.5 | Millenium 3 XR14 | |
235.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2 | 2 | - | 2 PWM | nein | - | 88970241 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 24|24 | 90 | 35.5 | 59.5 | Millenium 3 XA04 | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | IP20 | 88980110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 35 | 21 | EM4 USB-Schnittstelle | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | - | nein | IP20 | 88980122 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verschiedenes | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | - | nein | IP20 | 88980123 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verschiedenes |
Loading...
Produktart | SPS-Zusatzmodul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Analog Eingänge
Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
digitale Eingänge konfigurierbar
digitale Ausgänge konfigurierbar
Anzeige
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Anzahl der Analog Eingänge
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal)
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften