Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | beglaubigt | digitale Eingänge konfigurierbar | digitale Ausgänge konfigurierbar | Anzeige | Bauform der Aufnahme (Details) | Interferenzunterdrückung | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximale Betriebsspannung (V) | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V) | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal) | Anzahl der Transistorausgänge (maximal) | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Power Backup-Modell (Jahre) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Lesereichweite (n) (V) | Auflösung (Bit) | Kurzschlussfest | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | - | 8 (4 Analog) | 4 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Relais 8 A. | nein | Zylinderschiene 35 mm | Gemäß EN55022/11 Klasse B | - | 88970005 | - | -20 | - | 4 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 24|24 | 10 | 90 | 71.2 | 35 | - | - | Elektrisch 1 A. | 88970005 | |
185.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 8 (4 Analog) | 4 Relais (8 A) | nein | - | - | - | 88970021 | - | - | - | 4 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 24|24 | - | 90 | 71.2 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 CB12 R. | |
315.92 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | 12 (6 Analog) | 8 Relais (8 A0 | nein | - | - | - | 88970031 | - | - | - | 6 | - | 12 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | 24|24 | - | 90 | 124.6 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 CB20 R. | |
235.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 8 (4 Analog) | 4 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Relais 8 A. | Ja | - | - | - | 88970041 | - | - | - | 4 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 24|24 | - | 90 | 71.2 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 CD12 | |
224.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 8 (4 Analog) | 4 Transitor (0,5 A) / 1 PWM | Ja | - | - | - | 88970042 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | - | 4 | - | - | 24|24 | - | 90 | 71.2 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 CD12 S. | |
359.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | 12 (6 Analog) | 8 Transistor (0,5 A) / 4 PWM | Ja | - | - | - | 88970052 | - | - | - | 6 | 4 | 12 | 12 | 8 | - | 8 | - | - | 24|24 | - | 90 | 124.6 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 CD20 S. | |
245.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 (4 Analog) | 4 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Relais 8 A. | Ja | - | - | - | 88970141 | - | - | - | 4 | - | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 24|24 | - | 90 | 71.2 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 XD10 R. | |
377.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 16 (6 Analog) | 10 Transitor (0,5 A) / 4 PWM | Ja | - | - | - | 88970162 | - | - | - | 6 | 4 | 16 | 16 | 10 | - | 10 | - | - | 24|24 | - | 90 | 124.6 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 XD26 S. | |
169.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 | 4 Relais (5 A) | nein | - | - | - | 88970321 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 24|24 | - | 90 | 72 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 XE10 | |
207.68 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | - | 4 | 4 Relais (5 A) | nein | - | - | - | 88970323 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 230|230 | - | - | 90 | 72 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 XE10 | |
359.64 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | 9 (4 analog) | 8 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Relais 8 A. | nein | - | - | - | 88974031 | - | - | - | 4 | - | 12 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | 24|24 | - | 90 | 124.6 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 smart CB20 R. | |
262.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 8 | 4 Relais (8 A) | Ja | - | - | IP40 (vorne) | 88974043 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | 230|230 | - | - | 90 | 71.2 | 59.5 | - | - | - | CD12 R 230VAC SMART | |
409.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 (4 analog) | 8 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Relais 8 A. | Ja | - | - | - | 88974051 | - | - | - | 4 | - | 12 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | 24|24 | - | 90 | 124.6 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 smart CD20 R. | |
366.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | 8 Relais (8 A) | Ja | - | - | IP40 (vorne) | 88974053 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 8 | 8 | - | - | 230|230 | - | - | 90 | 124.6 | 59.5 | - | - | - | CD20 R 230VAC SMART | |
311.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 (4 analog) | 4 Transistor (0,5 A) / 1 PWM | Ja | - | - | - | 88974142 | - | - | - | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | 24|24 | - | 90 | 71.2 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 smart XD10 S. | |
224.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 | 4 Relais (8 A) | Ja | - | - | IP40 (vorne) | 88974143 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | 230|230 | - | - | 90 | 71.2 | 59.5 | - | - | - | XD10 R 230VAC SMART | |
475.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 16 (6 Analog) | 10 Transitor (0,5 A) / 4 PWM | Ja | - | - | - | 88974162 | - | - | - | 6 | 4 | 16 | 16 | 10 | - | 10 | - | - | 24|24 | - | 90 | 124.6 | 59.5 | - | - | - | Millenium 3 smart XD26 S. | |
431.79 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | 16 | 10 Relais (8 A) | Ja | - | - | IP40 (vorne) | 88974163 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 10 | 10 | - | - | 230|230 | - | - | 90 | 124.6 | 59.5 | - | - | - | XD26 R 230VAC SMART | |
348.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | nein | Zylinderschiene | - | IP20 | 88975001 | - | -10 | - | - | - | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 | - | 61 | 90 | 124 | - | - | - | Logik- Regler | |
420.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | nein | Zylinderschiene | - | IP20 | 88975011 | - | -10 | - | - | - | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 61 | 90 | 124 | - | - | - | Logik- Regler | |
392.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | Ja | Zylinderschiene | - | IP20 | 88975101 | - | -10 | - | - | - | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 | - | 61 | 90 | 124 | - | - | - | Logik- Regler | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | nein | Zylinderschiene | - | IP20 | 88975201 | - | -10 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | Logik- Regler | |
267.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | nein | Zylinderschiene | - | IP20 | 88975303 | - | -10 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | Logik- Regler | |
447.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | Ja | Zylinderschiene | - | IP20 | 88975901 | - | -10 | - | - | - | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 | - | 61 | 90 | 124 | - | - | - | Logik- Regler | |
475.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | Ja | Zylinderschiene | - | IP20 | 88975911 | - | -10 | - | - | - | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 | - | 61 | 90 | 124 | - | - | - | Logik- Regler | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | nein | - | - | IP20 | 88980112 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Logik- Regler | |
91.49 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | +60 | - | - | - | nein | - | - | IP20 | 88980114 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Logik- Regler | |
508.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | CE. cULus - gelistet | - | - | Ja | - | - | IP40 (Vorderseite) | IP20 (Rückseite) | 88981103 | - | -40 | - | 12 | - | 16 | - | 10 | 8 | - | - | - | 24 | - | 90 | 124.6 | 60.4 | 0 - 10 | 12 | - | EM4 lokal | |
1,059.25 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | +60 | - | - | - | Ja | Zylinderschiene | - | IP20 | 88981123 | - | -10 | - | - | - | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 | - | 61 | 90 | 124 | - | - | - | Nano-PLC | |
1,284.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | +60 | - | - | - | Ja | Zylinderschiene | - | IP20 | 88981126 | - | -10 | - | - | - | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 | - | 61 | 90 | 124 | - | - | - | Nano-PLC | |
639.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | +60 | - | - | - | Ja | Zylinderschiene | - | IP20 | 88981133 | - | -10 | - | - | - | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 | - | 61 | 90 | 124 | - | - | - | Nano-PLC | |
770.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | Ja | Zylinderschiene | - | IP20 | 88981136 | - | -10 | - | - | - | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 | - | 61 | 90 | 124 | - | - | - | Nano-PLC | |
213.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | nein | Zylinderschiene | - | IP20 | 88982113 | - | -10 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | Nano-PLC | |
311.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | nein | Zylinderschiene | - | IP20 | 88982213 | - | -10 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | Nano-PLC | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | - | - | - | nein | Zylinderschiene | - | IP20 | BL1R16MV1 | 240 | -10 | 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 12 - 240 V | - | - | - | 90 | 17.5 | 60 | - | - | - | Timer |
Loading...
Produktart | SPS- Regler |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
beglaubigt
digitale Eingänge konfigurierbar
digitale Ausgänge konfigurierbar
Anzeige
Bauform der Aufnahme (Details)
Interferenzunterdrückung
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Maximale Betriebsspannung(V)
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Minimale Betriebsspannung(V)
Anzahl der Analog Eingänge
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal)
Anzahl der Transistorausgänge (maximal)
Betriebsspannung (Bereich)
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Power Backup-Modell(Jahre)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Lesereichweite (n)(V)
Auflösung(Bit)
Kurzschlussfest
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften