Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
207927
Kabellänge(mm) | 200 | Kabelmodell | Kabel | Kabelgebrauch | Batterie |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Sony Xperia | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Spannung T- Sockel | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 2.50 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 2.50 | Anzahl der A-Anschlüsse(x) | 1 | Anzahl der B-Verbindungen(x) | 1 |
Produktart | Batterie | Ausführung (verschied.) | Batterie |
Sie befinden sich auf der Seite für Batterie, die Teilenummer ist 207927.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 207927.
FUJIKURA (DDK)
Standardpreis 5.03 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
PROVERTHA
Standardpreis 0.71 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
FUJIKURA (DDK)
Standardpreis 9.77 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.