Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CBRPI-DR-4-CLR-CON
Farbe | Weiß | Werkstoff | Polycarbonat (PC) | Größe (Höhe)(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 90 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 88 | Produktart | SBC-Gehäuse |
Kompatibel mit | Himbeer pi | Eingebettete Gehäusefunktionen | DIN-Schiene montiert | Passend für | Himbeer pi® 4 B. |
Sie befinden sich auf der Seite für SBC-Gehäuse, die Teilenummer ist CBRPI-DR-4-CLR-CON.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CBRPI-DR-4-CLR-CON.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften