Produktart | Timer für DIN-Schienenmontage | Betriebsspannung(V AC) | 230|230 | Ausgangsbewertung (LOV) | 16 A/250 V |
---|---|---|---|---|---|
Ausgangsbewertung(A) | 250 V/AC/16 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 83 | Produktgröße (Breite)(mm) | 36 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 64 | Timer-Funktionen | Programmierbar | Sommerzeitsteuerung | Hintergrundbeleuchtung | F & E-Modus | Urlaubsprogrammmodus | Impulsumschaltung | Timer-Typ | Digital |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Kanäle wechseln
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften