Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
17312
AWG maximal | 14 | Farbe | Grau | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | FR | Querschnitt x Länge | 1 x 2,50 mm² x 12 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 2.5 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 2.50 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 17312 | Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 19 |
Produktart | Aderendhülse | Hülsenlänge(mm) | 12 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 17312 |
Sie befinden sich auf der Seite für 17312 Klauke Zwinge 1 x 2,50 mm² x 12 mm teilweise isoliert grau 1000 Stk. (, die Teilenummer ist 17312.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17312.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften