Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
87614
AWG maximal | 7 | Farbe | Rot | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt x Länge | 2 x 10 mm² x 14 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 10 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 2 x 10 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 87614 | Anzahl der Leiter | 2 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 26 |
Produktart | Zwillingszwinge | Hülsenlänge(mm) | 14 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 87614 |
Sie befinden sich auf der Seite für 87614 Klauke Doppelzwinge 2 x 10 mm² x 14 mm teilweise isoliert rot 100 Stck, die Teilenummer ist 87614.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 87614.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften