Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
48020
AWG maximal | 1 | Farbe | Blau | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt x Länge | 1 x 50 mm² x 20 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 50 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 50 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 48020 | Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 36 |
Produktart | Aderendhülse | Hülsenlänge(mm) | 20 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 48020 |
Sie befinden sich auf der Seite für 48020 Klauke Ferrule 1 x 50 mm² x 20 mm teilweise isoliert blau 50 Stk., die Teilenummer ist 48020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 48020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften