Hersteller-Teilenummer: 1686
Marke: KLAUKE
Preis: 44.44 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1686
AWG maximal | 24 | Farbe | Grün | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt x Länge | 1 x 0,34 mm² x 6 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 0.34 | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 0.34 |
Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP | Hersteller Teilenummer | 1686 |
Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 11 | Produktart | Aderendhülse |
Hülsenlänge(mm) | 6 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 | Modell (Herstellermodell) | 1686 |
Sie befinden sich auf der Seite für 1686 Klauke Zwinge 1 x 0,34 mm² x 6 mm teilweise isoliert grün 1000 Stk, die Teilenummer ist 1686.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1686.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften