Hersteller-Teilenummer: 1666
Marke: KLAUKE
Preis: 46.60 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1666
AWG maximal | 26 | Farbe | Braun | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | FR | Querschnitt x Länge | 1 x 0,14 mm² x 6 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 0.14 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 0.14 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 1666 | Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 10.5 |
Produktart | Aderendhülse | Hülsenlänge(mm) | 6 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 1666 |
Sie befinden sich auf der Seite für 1666 Klauke Zwinge 1 x 0,14 mm² x 6 mm teilweise isoliert braun 1000 Stk, die Teilenummer ist 1666.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1666.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften