Motorlieferant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRC3P48D400R
DRC3P48D400R2
DRC3R48D420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art des Kontaktes Aktuelle Last
(A)
Produktart Schaltspannung (maximal)
(V AC)
Schaltspannung (maximal)
(V DC)
Modell (Herstellermodell)

114.37 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage -4.8Magnetstarter530-DRC3P48D400R

125.27 €

1 Verfügbar 74 Arbeitstage -7.6Magnetstarter530-DRC3P48D400R2

240.48 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 2 Macher7.6Umschaltschütz-510DRC3R48D420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Klemmenform Steuerspannung 18. 18 - 30. 30 V DC. V AC Steuerspannung (min.)(V DC) 18|18
Steuerspannung (maximal)(V DC) 30|30 Maximale Temperatur(°C) +80 Temperatur(°C) -30
Nennspannung(V DC) 24|24 Größe (Höhe)(mm) 86.71 Größe (Tiefe)(mm) 96.02
Größe (Breite)(mm) 45.31 Schaltspannung (min.)(V AC) 48

Technischer Support