Halbleiterschütz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRH3P60A20
DRH3P60D20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerspannung Steuerspannung (min.)
(V DC)
Steuerspannung (maximal)
(V DC)
Modell (Herstellermodell)

185.83 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 90. 90 - 280. 280 V DC. V AC90|90280|280DRH3P60A20

218.48 €

1 98 Arbeitstage 4 - 32 V DC432DRH3P60D20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Klemmenform Aktuelle Last(A) 20 IP-Schutzart IP20
Maximale Temperatur(°C) +70 Temperatur(°C) -10 Produktart SSC
RoHS-konform Ja Schaltart (Relais) Nullstelle Schaltspannung (maximal)(V AC) 600
Schaltspannung (min.)(V AC) 48

Technischer Support