Teilenummer
|
---|
HDC60D160 |
HDC100D120 |
HDC100D160 |
HDC200D160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aktuelle Last (A) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 48 | HDC60D160 | |
240.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 72 | HDC100D120 | |
289.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 72 | HDC100D160 | |
294.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 150 | HDC200D160 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schraubenbefestigungen | Steuerspannung | 4.5 - 32 V DC | Steuerspannung (min.)(V DC) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (maximal)(V DC) | 32 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -30 |
Größe (Höhe)(mm) | 73.5 | Größe (Tiefe)(mm) | 43.1 | Größe (Breite)(mm) | 103.99 |
Produktart | Gleichstromschütz | Schaltspannung (min.)(V AC) | 7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aktuelle Last(A)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften