Steckverbinder mit PE Gehäuseoberteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70.350.0628.0
70.350.0635.0
70.350.1028.0
70.350.1035.0
70.350.1628.0
70.350.1635.0
70.350.2428.0
70.350.2435.0
70.353.1035.0
70.353.1635.0
70.353.2435.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Klemme ⌀
(mm)
Steckverbindermerkmale IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Paarungszyklen (Betätigungen) Nennspannung Terminal ⌀ (maximal)
(mm)
Teststrom Gewindegröße Modell (Herstellermodell) Spannung
(V AC)

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aluminium6.5+ Kabelverschraubung | Kabeleingang (seitlich)IP5470.350.0628.0500-13.5-PG13.570.350.0628.0500

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aluminium3+ Kabelverschraubung | Kabeleingang (seitlich) | + Art der Verriegelung| LängsstrebeIP5470.350.0635.0500-14.5-M2070.350.0635.0500

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -6.5+ Kabelverschraubung | + Gummidichtung | Kabeleingang (seitlich)IP5470.350.1028.0--16-PG1670.350.1028.0500

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aluminium3+ Kabelverschraubung | Kabeleingang (seitlich) | QuerstrebeIP5470.350.1035.0--14.5-M2070.350.1035.0500

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aluminium9+ Kabelverschraubung | Kabeleingang (seitlich)-70.350.1628.0--21-PG2170.350.1628.0400

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aluminium7.5+ Kabelverschraubung | Kabeleingang (seitlich) | + Art der Verriegelung| QuerstrebeIP5470.350.1635.0--19-M2570.350.1635.0400

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aluminium9+ Kabelverschraubung | Kabeleingang (seitlich)IP5470.350.2428.0--21-PG2170.350.2428.0400

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aluminium7.5+ Kabelverschraubung | Kabeleingang (seitlich) | QuerstrebeIP5470.350.2435.0--19-M2570.350.2435.0400

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aluminium7.5+ Kabelverschraubung | Kabeleingang (seitlich) | QuerstrebeIP5470.353.1035.0--19-M2570.353.1035.0500

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aluminium15+ Kabelverschraubung | Kabeleingang (seitlich) | + Art der Verriegelung| QuerstrebeIP5470.353.1635.0--26.5-M3270.353.1635.0400

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aluminium15+ Kabelverschraubung | Kabeleingang (seitlich) | QuerstrebeIP5470.353.2435.0--26.5-M3270.353.2435.0400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Anschluss - Voreilender Kontakt (PE) nein
Maximale Temperatur(°C) +120 Temperatur(°C) -40 Anzahl der Stifte -
Produktart Gehäuse oben Serie (revos Basisanschlüsse) BAS Ausführung (verschied.) Gehäuseoberteil

Technischer Support