Teilenummer |
---|
6GK57862FC000AC0 |
6GK57862FE000AB0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ambient temperature (max.) (°C) | Current consumption (A) | Current consumption (mA) | Interfaces (PC/multimedia) | IP-Bewertung | IP rating | No. of Ethernet ports | Anzahl der Ethernet-Ports | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | Transfer rate (Gbps) | Transfer rate (Mbps) | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,154.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | 6GK57862FC000AC0 | 1 | 1 | - | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5786-2 FC00-0AC0 | - | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5786-2 FC00-0AC0 | ||
3,613.44 € | 1 | 98 Arbeitstage | +55 | - | 1000 MBit/s | 6GK57862FE000AB0 | - | - | 1 | - | 6 GK 5786-2 FE00-0AB0 | 1 | - | 6 GK 5786-2 FE00-0AB0 |
Loading...
Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP65 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | -40 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 251 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 72 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | IWLAN Access Point | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 251 |
Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product size (height)(mm) | 251 | Product size (depth)(mm) | 72 |
Product size (width)(mm) | 251 | Product type | IWLAN Access Point |
ADVANTECH JAPAN(PC・COMMUNICATION)
Standardpreis 380.03 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
WEIDMÜLLER
Standardpreis 152.37 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
SIEMENS
Standardpreis 14,461.16 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
SIEMENS
Standardpreis 1,951.27 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
PHOENIX CONTACT
Standardpreis 177.83 €
Lieferzeit: auf Anfrage
PHOENIX CONTACT
Standardpreis 668.50 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.