Teilenummer
|
---|
100730 |
100774 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge Stoppbereich | Länge (min.) (mm) | Länge Stopp (maximal) (mm) | Betriebsbereich | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.) | max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Passend für | Gewicht (g) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Querschnitt (min.) (mm²) | Arbeitsbereich Durchmesser (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 bis 18 mm | 4 | 18 | 4 - 18 mm | 0,32 bis 3 mm | 28 | 9 bis 28 | 79 | 232 | Verdrillten Kabel| Kabel | 173 | 0,08 bis 6 mm² | 0.08 | 0.32 | |
197.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | 1,3 bis 3 mm | 15 | 9 bis 15 | 160 | 240 | Solarkabel | 240 | 1,5 bis 6 mm² | 1.5 | 1.3 |
Loading...
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)(awg) | 9 | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm) | 3 | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Automatischer Abisolierer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge Stoppbereich
Länge (min.)(mm)
Länge Stopp (maximal)(mm)
Betriebsbereich
max. Arbeitsbereich (Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.)
max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Passend für
Gewicht(g)
Arbeitsbereich (Querschnitt)
Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²)
Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften