Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

RJ45- Kiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
561303
561310
561327
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)

229.68 €

auf Anfrage 2801798-Port Gigabit PoE + -Switch mit 2 RJ45-Uplink-Ports und LCD-Anzeige PoE + / PoE 130W2000

-

auf Anfrage 2801798-Port Gigabit Ethernet Switch mit 4 Ultra PoE Ports und LCD-Anzeige 140W 19 "1660

577.03 €

auf Anfrage 4402328-Port- Gigabit Ethernet Ultra-PoE-Switch mit 4 Uplink-Ports und 380-W- LCD-Anzeige3800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (maximal)(°C) 40 Auto-Uplink an jedem Port nein Farbe Schwarz
LAN-Übertragungsrate 1000 MBit/s Minimale Umgebungstemperatur(°C) 0 Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) 8
Anzahl der Ethernet Ports 8 Anzahl der MAC-Adressen 8192 Betriebsspannung(V) 240
PoE-Ports 8 Spannungsversorgung (LOV) netzbetrieben Größe (Höhe)(mm) 45
Produktart 19 "RJ45- Kiste Übertragungsrate(Gbit / s) 1 Arbeitsprinzip Nicht verwalteter Switch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support