Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Außengewinde | Innengewinde | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Temperaturbereich (°C) | Gewindelänge (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | PG29 | M32 | - | 10063667 | - | Polyamid | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 29/32 | - | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | PG29 | M40 | - | 10063668 | - | Polyamid | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 29/40 | - | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | PG29 | M50 | - | 10063669 | - | Polyamid | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 29/50 | - | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | PG36 | M40 | - | 10063670 | - | Polyamid | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/40 | - | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | PG36 | M50 | - | 10063671 | - | Polyamid | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/50 | - | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | PG36 | M63 | - | 10063672 | - | Polyamid | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/63 | - | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | PG42 | M50 | - | 10063674 | - | Polyamid | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 42/50 | - | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | PG42 | M63 | - | 10063675 | - | Polyamid | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 42/63 | - | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | PG48 | M50 | - | 10063676 | - | Polyamid | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 48/50 | - | ||
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | PG48 | M63 | - | 10063677 | - | Polyamid | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 48/63 | - | ||
344.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | PG11 | M16 | - | 10063885 | - | Messing | - | - | - | 22 | - | 6 | - | AMPM 11/16 | - | |
475.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | PG13.5 | M20 | - | 10063889 | - | Messing | - | - | - | 24 | - | 6.5 | - | AMPM 13.5/20 | - | |
420.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | PG16 | M20 | - | 10063891 | - | Messing | - | - | - | 27 | - | 6.5 | - | AMPM 16/20 | - | |
873.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | PG21 | M25 | - | 10063894 | - | Messing | - | - | - | 32 | - | 7 | - | AMPM 21/25 | - | |
2,443.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | PG21 | M32 | - | 10063895 | - | Messing | - | - | - | 36 | - | 7 | - | AMPM 21/32 | - | |
1,065.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | PG36 | M50 | - | 10063901 | - | Messing | - | - | - | 55 | - | 9 | - | AMPM 36/50 | - | |
508.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | PG42 | M63 | - | 10063905 | - | Messing | - | - | - | 65 | - | 10 | - | AMPM 42/63 | - | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | PG9 | M20 | IP66 | 10064752 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | PG9/M20 | 24 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 9/20 | ATEX EX-APM 9/20 | Adapter | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | PG11 | M16 | IP66 | 10064753 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | PG11/M16 | 22 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 11/16 | ATEX EX-APM 11/16 | Adapter | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | PG11 | M20 | IP66 | 10064754 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | PG11/M20 | 24 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 11/20 | ATEX EX-APM 11/20 | Adapter | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | PG11 | M25 | IP66 | 10064755 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | PG11/M25 | 29 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 11/25 | ATEX EX-APM 11/25 | Adapter | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | PG13.5 | M20 | IP66 | 10064757 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | PG13.5/M20 | 24 | -20 - +70 | 10 | EX-APM 13.5/20 | ATEX EX-APM 13.5/20 | Adapter | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | PG16 | M20 | IP66 | 10064759 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | PG16/M20 | 27 | -20 - +70 | 10 | EX-APM 16/20 | ATEX EX-APM 16/20 | Adapter | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | PG16 | M25 | IP66 | 10064760 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | PG16/M25 | 29 | -20 - +70 | 10 | EX-APM 16/25 | ATEX EX-APM 16/25 | Adapter | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | PG21 | M20 | IP66 | 10064762 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | PG21/M20 | 33 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 21/20 | ATEX EX-APM 21/20 | Adapter | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | PG21 | M25 | IP66 | 10064763 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | PG21/M25 | 33 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 21/25 | ATEX EX-APM 21/25 | Adapter | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | PG29 | M20 | IP66 | 10064766 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | PG29/M20 | 42 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 29/20 | ATEX EX-APM 29/20 | Adapter | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | PG29 | M25 | IP66 | 10064767 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | PG29/M25 | 42 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 29/25 | ATEX EX-APM 29/25 | Adapter |
Loading...
Halogen frei | nein | Produktart | Kabelverschraubung Adapter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Außengewinde
Innengewinde
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Temperaturbereich(°C)
Gewindelänge(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften