Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

layout bag Steel plate

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8MF4302
8MF4303
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Typ (Herstellertyp) Gewicht
(g)

44.68 €

4 Arbeitstage 297210758MF 43021470.0

55.00 €

4 Arbeitstage 210297508MF43031620.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Material Stahlblech Produktart Circuit Layout Tasche
RoHS-konform Yes Typ (Sonstiges) Montagetyp: Schweißschraube

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support