Automatischer Abisolierer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

793936

Teilenummer
793936
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

120.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge Stoppbereich 3 bis 18 mm Länge (min.)(mm) 3 Länge Stopp (maximal)(mm) 18
Betriebsbereich 0,02 - 10 mm² (AWG 32-8) max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²) 10 Produktart Automatischer Abisolierer
Passend für Isolierte Kabel Ausführung SWINGO Gewicht(g) 136
Arbeitsbereich (Querschnitt) 0,02 bis 10 mm² Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²) 0.02

Sie befinden sich auf der Seite für Automatischer Abisolierer, die Teilenummer ist 793936.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 793936.

Technischer Support