Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

AlphaWire PNS Kabelverschraubung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNS1/2 BK080
PNS3/4 BK080
PNS3/8 BK080
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Klemme ⌀
(mm)
Außengewinde Hersteller Teilenummer Terminal ⌀ (maximal)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

3.19 €

1 4 Arbeitstage 61/2" NPTPNS1/2 BK08012PNS1/2 BK080

5.04 €

1 4 Arbeitstage 13NPT 3/4"PNS3/4 BK08018PNS3/4 BK080

2.25 €

1 4 Arbeitstage 53/8" NPTPNS3/8 BK08010PNS3/8 BK080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusemerkmale mit Kontermutter Farbe Schwarz IP-Schutzart IP68
Werkstoff PA6 Produktart Kabelverschraubung Gewindelänge(mm) 15

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support