Teilenummer |
---|
PMS16 BK080 |
PMS20 BK080 |
PMS25 BK080 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Klemme ⌀ (mm) | Außengewinde | Hersteller Teilenummer | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | M16 | PMS16 BK080 | 10 | PMS16 BK080 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | PMS20 BK080 | 14 | PMS20 BK080 | ||
5.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | M25 | PMS25 BK080 | 18 | PMS25 BK080 |
Loading...
Gehäusemerkmale | mit Kontermutter | Farbe | Schwarz | IP-Schutzart | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | PA6 | Produktart | Kabelverschraubung | Gewindelänge(mm) | 10 |
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 0.80 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 4.49 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 2.26 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.