Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CLT125F-L20 |
CLT125N-L630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Leitung Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyethylen (PE) | nachrüstbar | Längsschlitz | Abriebfest | halogenfrei | CLT125F-L20 | Polyethylen | +50 | -40 - +50 | CLT125F-L20 | - | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyamid | nachrüstbar | Längsschlitz | Abriebfest | halogenfrei | hitzebeständig | CLT125N-L630 | Polyamid 6.6. wärmestabilisiert | +110 | -40 - +110 | CLT125N-L630 | Wärmestabilisiert |
Loading...
Farbe | Schwarz | Durchmesser(mm) | 33 | Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser(mm) | 38|38 | Produktart | Leitung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Leitung Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximale Temperatur(°C)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften