Hersteller-Teilenummer: 2817785
Marke: BEHA AMPROBE
Preis: 534.55 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2817785
Genauigkeit(%) | 2 | Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)(Frau) | 0.4 | Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)(Frau) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Kalibrierungsservice | 5 entsprechende Kalibrierwerte in dem Messbereich der jeweiligen Devise durch Vergleichsmessung mit Laser - Doppler - Anemometer in Tunnel mit Freistrahl | Spannungsversorgung (Details) | 9 V Akkupack |
Größe (Höhe)(mm) | 38 | Größe (Breite)(mm) | 71 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 181 |
Produktart | Windmesser | Lesereichweite - Windgeschwindigkeit(Frau) | 0.40 - 25.00 | Temperatur | 0,8 bis 50 °C. |
Temperatur (maximal)(°C) | 50 | Temperatur (min.)(°C) | 0.8 | Gewicht(g) | 360 |
Windgeschwindigkeitsauflösung(Frau) | 0.01 |
Sie befinden sich auf der Seite für Windmesser, die Teilenummer ist 2817785.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2817785.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften