Temperatur-Messgerät mit Datenlogger-Funktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3624136
3624149
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell (Herstellermodell)

1,452.79 €

1 Verfügbar 64 Arbeitstage 1551A-9

1,540.24 €

1 Verfügbar 64 Arbeitstage 1551A-12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Stromversorgung AAA- Batterie (3x) Größe (Höhe)(mm) 114
Größe (Breite)(mm) 57 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25 Produktart Thermometer
Gewicht(g) 196 Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 0.05 Maximale Temperatur(°C) +160
Temperatur(°C) -50 Sonden- Thermometer Funktionen Datenlogger Auflösung (Temperatur)(°C) 0.001
Sensortyp tailliert Reaktionszeit(s) 14 Beispielrate Einstellbar: 0,5 Sek. 1 Sek. 2 Sek. (Standard 1 s)

Technischer Support