Teilenummer
|
---|
1288229 |
2098723 |
874610 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur Genauigkeit (°C) | Temperatur (min.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | -40 bis + 260 °C. | +260 | - | -40 | |
737.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.3 | 203 | 14.9 | -127 bis + 600 °C. | +600 | ±2.2 | -127 | |
468.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 94 | 12.5 | 0 bis + 260 °C. | +260 | ±2.2 | 0 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Temperatursonde | Steckverbinder (Prüfgerät) | TE Mini-E / A- Steckverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Sensortyp | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abholzeit (Details)(s)
Länge(mm)
Größe (⌀)(mm)
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften