Teilenummer |
---|
2098714 |
3190456 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (g) | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur Genauigkeit (°C) | Temperatur (min.) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | 3 | 203 | 4.8 | -40 bis + 816 °C. | +816 | ±2.2 | -40 | ||
520.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | DMM | 4 mm Steckverbinder | 9.5 | - | - | -50 bis + 150 °C. | +150 | ±1 | -50 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Universelle Sonde | Sensortyp | K |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.