Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Eingänge | Art der Eingangsspannung (maximal) (V) | Art der Eingangsspannung (maximal) (V AC) | Eingangsspannungsbereich (V AC) | Eingangsspannungsbereich (V DC) | Art der Eingangsspannung (maximal) (V DC) | Hersteller Teilenummer | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Maximaler Ausgangsstrom (mA) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Art der Eingangsspannung (V) | Minimale Art der Eingangsspannung (V AC) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Einsatztemperatur (Derating) (°C) | Temperatur (°C) | Nominale Art der Eingangsspannung | Anzahl der Phasen | Einsatztemperatur (maximal) (num) (°C) | Einsatztemperatur (min.) (Num) (°C) | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsbewertung (W) | Ausgangsspannung (maximal) (V) | Ausgangsspannung (min.) (V) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Ausgangsspannung (V DC) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Netzteilmodell | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | - | - | 9.5 - 18 | 18 | TCL 012-124DC | 1 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 9.5 - 18 V/DC | - | - | - | 1 | - | - | - | 28|24 | 24 | 24 | 12|12 | 75 | 27 | 100 | - | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Geschalteter Modus | TCL 012-124DC | Spannungsversorgung | - | |
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 264 | - | 85 - 264 Vac. 85 - 375 | - | TCL 024-105 | 4 | - | - | - | 85 | - | - | - | 115 V/AC|230 V/AC|85 - 375 V/DC | 1 | - | - | 4 | 24 | - | - | 25|5 | 5 | 5 | 24|24 | 75 | 100 | 27 | - | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Geschalteter Modus | TCL 024-105 | - | 140 | |
100.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | - | - | 18 -75 | 75 | TCL 024-105DC | 5 | - | - | - | - | 18 | - | - | 72 V/DC|24 V/DC|36 V/DC|48 V/DC | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.25|5 | 5 | 5 | 24|24 | 75 | 27 | 100 | - | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Geschalteter Modus | TCL 024-105DC | Spannungsversorgung | - | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | - | - | 18 - 75 | 75 | TCL 024-112DC | 2 | - | - | - | - | 18 | - | - | 72 V/DC|24 V/DC|36 V/DC|48 V/DC | - | - | - | 2 | - | - | - | 15|12 | 12 | 12 | 24|24 | 75 | 27 | 100 | - | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Geschalteter Modus | TCL 024-112DC | Spannungsversorgung | - | |
273.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 264 | 85 - 132 Vac. 187 - 264 | - | - | TCL 240-124 | 10 | - | - | - | 85 | - | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 28|24 | 24 | 24 | 240|240 | 110 | 125 | 85 | - | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Geschalteter Modus | TCL 240-124 | - | 950 | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 080-112 | - | 6700 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +15.0|+12.0 | +11.8 | +12.0 | 80 | 114.2 | - | 32.0 | 98.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 080-112 | - | 367 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 080-112EX | - | 6700 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +15.0|+12.0 | +11.8 | +12.0 | 80 | 114.2 | - | 32.0 | 98.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 080-112EX | - | 367 | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 080-124EX | - | 3400 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +28.0|+24.0 | +23.5 | +24.0 | 80 | 114.2 | - | 32.0 | 98.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 080-124EX | - | 367 | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 080-148 | - | 1700 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +56.0|+48.0 | +47.0 | +48.0 | 80 | 114.2 | - | 32.0 | 98.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 080-148 | - | 367 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 080-148EX | - | 1700 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +56.0|+48.0 | +47.0 | +48.0 | 80 | 114.2 | - | 32.0 | 98.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 080-148EX | - | 367 | |
174.89 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 120-112 | - | 10000 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +15.0|+12.0 | +11.8 | +12.0 | 120 | 124.2 | - | 36.0 | 118.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 120-112 | - | 461 | |
185.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 120-112EX | - | 10000 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +15.0|+12.0 | +11.8 | +12.0 | 120 | 124.2 | - | 36.0 | 118.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 120-112EX | - | 461 | |
185.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 120-124EX | - | 5000 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +28.0|+24.0 | +23.5 | +24.0 | 120 | 124.2 | - | 36.0 | 118.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 120-124EX | - | 461 | |
191.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 120-148 | - | 2500 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +56.0|+48.0 | +47.0 | +48.0 | 120 | 124.2 | - | 36.0 | 118.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 120-148 | - | 461 | |
196.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 120-148EX | - | 2500 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +56.0|+48.0 | +47.0 | +48.0 | 120 | 124.2 | - | 36.0 | 118.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 120-148EX | - | 461 | |
213.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 240-124EX | - | 10000 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +28.0|+24.0 | +23.5 | +24.0 | 240 | 124.2 | - | 48.0 | 118.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 240-124EX | - | 643 | |
224.08 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 240-148 | - | 5000 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +56.0|+48.0 | +47.0 | +48.0 | 240 | 124.2 | - | 48.0 | 118.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 240-148 | - | 643 | |
218.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 240-148EX | - | 5000 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +56.0|+48.0 | +47.0 | +48.0 | 240 | 124.2 | - | 48.0 | 118.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 240-148EX | - | 643 | |
315.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 480-124EX | - | 20000 | 70 | - | 85 | - | 60 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +28.0|+24.0 | +23.5 | +24.0 | 480 | 124.2 | - | 82.0 | 118.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 480-124EX | - | 1018 | |
348.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 480-148 | - | 10000 | 70 | - | 85 | - | 55 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +56.0|+48.0 | +47.0 | +48.0 | 480 | 124.2 | - | 82.0 | 118.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 480-148 | - | 1018 | |
322.48 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Klemmenform | - | 1 x | - | 264 | 100 - 240 | - | - | TIB 480-148EX | - | 10000 | 70 | - | 85 | - | 55 | -40 | - | 1 | 70 | -40 | - | - | - | - | +56.0|+48.0 | +47.0 | +48.0 | 480 | 124.2 | - | 82.0 | 118.6 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TIB 480-148EX | - | 1018 | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 265 | - | - | - | TPC 030-105 | 5 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6|5 | 5 | - | 20 | 90 | - | 26.5 | 160 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 030-105 | - | 160 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 264 | - | - | - | TPC 030-112 | 2.2 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15|12 | 12 | - | 26 | 90 | - | 26.5 | 160 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 030-112 | - | 160 | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 264 | - | - | - | TPC 030-124 | 1.25 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 24 | - | 30 | 90 | - | 26.5 | 160 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 030-124 | - | 160 | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 264 | - | - | - | TPC 030-148 | 0.6 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56|48 | 48 | - | 30 | 90 | - | 26.5 | 160 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 030-148 | - | 160 | |
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 264 | - | - | - | TPC 055-112 | 3.5 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15|12 | 12 | - | 42 | 90 | - | 45 | 96.5 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 055-112 | - | 260 | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 264 | - | - | - | TPC 055-124 | 2.3 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 24 | - | 55 | 90 | - | 45 | 96.5 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 055-124 | - | 260 | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 264 | - | - | - | TPC 055-148 | 1.15 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56|48 | 48 | - | 55 | 90 | - | 45 | 96.5 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 055-148 | - | 260 | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 264 | - | - | - | TPC 080-112 | 6 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15|12 | 12 | - | 72 | 90 | - | 63 | 96.5 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 080-112 | - | 360 | |
104.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 264 | - | - | - | TPC 080-124 | 3.3 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 24 | - | 80 | 90 | - | 63 | 96.5 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 080-124 | - | 360 | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 264 | - | - | - | TPC 080-148 | 1.7 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56|48 | 48 | - | 80 | 90 | - | 63 | 96.5 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 080-148 | - | 360 | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 264 | - | - | - | TPC 120-112 | 8 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15|12 | 12 | - | 96 | 90 | - | 72 | 110 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 120-112 | - | 440 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 264 | - | - | - | TPC 120-124 | 5 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 24 | - | 120 | 90 | - | 72 | 110 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 120-124 | - | 440 | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | - | 265 | - | - | - | TPC 120-148 | 2.5 | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56|48 | 48 | - | 120 | 90 | - | 72 | 110 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TPC 120-148 | - | 440 | |
207.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 070-112 EX | - | 6000 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +14.0 | +12.0 | - | 72 | 110 | - | 35.0 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 070-112 EX | - | 500 | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 090-124 EX | - | 3750 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +28.0 | +24.0 | - | 90 | 110 | - | 35.0 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 090-124 EX | - | 500 | |
213.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 090-124N | - | 3750 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +28.0 | +24.0 | - | 90 | 110 | - | 35.0 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 090-124N | - | 500 | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 090-148 EX | - | 2000 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +56.0 | +48.0 | - | 96 | 110 | - | 35.0 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 090-148 EX | - | 500 | |
229.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 140-112 EX | - | 12000 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +14.0 | +12.0 | - | 144 | 110 | - | 54 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 140-112 EX | - | 700 | |
229.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 180-124 EX | - | 7500 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +28.0 | +24.0 | - | 180 | 110 | - | 54 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 180-124 EX | - | 700 | |
251.40 € | 1 | Verfügbar | 49 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 180-148 EX | - | 4000 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +56.0 | +48.0 | - | 192 | 110 | - | 54 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 180-148 EX | - | 700 | |
326.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 360-124 EX | - | 15000 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +28.0 | +24.0 | - | 360 | 125.0 | - | 80.0 | 130.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 360-124 EX | - | 1100 | |
381.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 360-148 | - | 7500 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +56.0 | +48.0 | - | 360 | 125.0 | - | 80.0 | 130.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 360-148 | - | 1100 | |
366.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 360-148 EX | - | 7500 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +56.0 | +48.0 | - | 360 | 125.0 | - | 80.0 | 130.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 360-148 EX | - | 1100 | |
464.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 600-124 EX | - | 25000 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +28.0 | +24.0 | - | 600 | 125.0 | - | 165.0 | 130.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 600-124 EX | - | 2800 | |
584.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 600-136 | - | 16500 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +42.0 | +36.0 | - | 600 | 125.0 | - | 165.0 | 130.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 600-136 | - | 2800 | |
541.11 € | 1 | Verfügbar | 49 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | 264 | - | - | - | TSP 600-148 EX | - | 12500 | 70 | - | 85 | - | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +56.0 | +48.0 | - | 600 | 125.0 | - | 165.0 | 130.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSP 600-148 EX | - | 2800 | |
224.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | - | - | - | +12.0 | TSP-BCM12 | - | 12000 | 70 | - | - | +12.0 | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +14.0 | +12.0 | - | 144 | 110 | - | 35.0 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) DC/DC | - | TSP-BCM12 | - | 500 | |
202.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | - | - | - | +24.0 | TSP-BCM24 | - | 15000 | 70 | - | - | +24.0 | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +28.0 | +24.0 | - | 360 | 110 | - | 35.0 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) DC/DC | - | TSP-BCM24 | - | 500 | |
333.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | - | - | - | +24.0 | TSP-BCM24A | - | 25000 | 70 | - | - | +24.0 | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +28.0 | +24.0 | - | 600 | 110 | - | 54 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) DC/DC | - | TSP-BCM24A | - | 500 | |
202.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | - | - | - | +48.0 | TSP-BCM48 | - | 7500 | 70 | - | - | +48.0 | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +56.0 | +48.0 | - | 360 | 110 | - | 35.0 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) DC/DC | - | TSP-BCM48 | - | 500 | |
377.13 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | - | - | - | +48.0 | TSP-BCM48A | - | 12500 | 70 | - | - | +48.0 | 40 | -25 | - | - | 70 | -25 | - | - | - | - | +56.0 | +48.0 | - | 600 | 110 | - | 54 | 115.0 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) DC/DC | - | TSP-BCM48A | - | 500 | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 264 | 85-132 / 187-264 | - | - | TSPC 080-124 | 3.3 | - | - | - | 85 | - | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | - | - | 3.3 | - | - | - | 28|24 | 24 | 24 | 80|80 | 110 | 110 | 40 | - | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Geschalteter Modus | TSPC 080-124 | - | 400 | |
158.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 264 | 85-132 / 187-264 | - | - | TSPC 120-124 | 5 | - | - | - | 85 | - | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 28|24 | 24 | 24 | 120|120 | 110 | 110 | 46 | - | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Geschalteter Modus | TSPC 120-124 | - | 500 | |
207.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 264 | 85-132 / 187-264 | - | - | TSPC 240-124 | 10 | - | - | - | 85 | - | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 28|24 | 24 | 24 | 240|240 | 110 | 110 | 60 | - | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Geschalteter Modus | TSPC 240-124 | - | 750 | |
567.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | 132 | - | - | - | - | TSPC 240-124 UPS | 12 | - | 70 | 85 | - | - | - | -25 | 100 - 240 V/AC | - | - | - | - | - | 28 | 24 | - | - | - | 240 | 100 | - | 120 | 114 | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | - | TSPC 240-124 UPS | - | 1400 | |
344.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 264 | 85-132 / 187-264 | - | - | TSPC 480-124 | 20 | - | - | - | 85 | - | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | - | - | 20 | - | - | - | 28|24 | 24 | 24 | 480|480 | 110 | 115 | 150 | - | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Geschalteter Modus | TSPC 480-124 | - | 1950 |
Loading...
Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Verbindungen
Eingänge
Art der Eingangsspannung (maximal)(V)
Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC)
Eingangsspannungsbereich(V AC)
Eingangsspannungsbereich(V DC)
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC)
Hersteller Teilenummer
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Maximaler Ausgangsstrom(mA)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Art der Eingangsspannung(V)
Minimale Art der Eingangsspannung(V AC)
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC)
Einsatztemperatur (Derating)(°C)
Temperatur(°C)
Nominale Art der Eingangsspannung
Anzahl der Phasen
Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C)
Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C)
Ausgangsstrom (Details)(A)
Ausgangsbewertung(W)
Ausgangsspannung (maximal)(V)
Ausgangsspannung (min.)(V)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Ausgangsspannung(V DC)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Netzteilmodell
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften