Hersteller-Teilenummer: 773-108
Marke: WAGO
Preis: 285.72 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
773-108
AWG | 12 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 400 | Größe (Breite)(mm) | 24 |
Länge(mm) | 12 | Anzahl der Stifte | 8 | Verbindung (Elemente) | Schnelle Verbindung |
Industrieprodukte | Ja | Farbe | Transparent | Hersteller Teilenummer | 773-108 |
Produktart | Schraubanschluss | Modell (Herstellermodell) | 773-108 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubklemme starr, die Teilenummer ist 773-108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 773-108.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften