• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pin-Anschluss【100 Stk. pro Packung】

Pin-Anschluss
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 739205

Marke: TRU COMPONENTS

Preis: 6.84

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

739205

Teilenummer
739205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 16 AWG (min.) 22 Farbe Rot
Kontaktmaterial Kupfer versilbert Crimpfläche (maximal)(mm²) 1.50 Querschnittsbereich 0,50 - 1,50 mm²
Querschnitt (maximal)(mm²) 1.5 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PVC
Hersteller Teilenummer 739205 Querschnitt(mm²) 0.5 Durchmesser des Stiftes(mm) 1.9
Stiftlänge(mm) 13 Produktart Pin-Anschluss RoHS-konform Ja
Hülse separat aufsteckbar nein Temperaturbereich(°C) +70 Modell (Herstellermodell) PTV 1.25-13

Sie befinden sich auf der Seite für Pin-Anschluss, die Teilenummer ist 739205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 739205.

Technischer Support