Teilenummer
|
---|
CNPS-45 |
CPAS-4800/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Steckverbinder (Netzteil) | Eingänge | Eingangsspannungsbereich (V/50-60 Hz) | Art der Eingangsspannung (LOV) (V DC) | Eingangsspannungsbereich (V DC) | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal (mA) | Maximaler Ausgangsstrom (mA) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Ausgangsspannung | Ausgangsspannung (V DC) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Netzteilfunktionen | Netzteilmodell | Modell (Herstellermodell) | Verwendet bei | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | USB | Europlug | 100-240 | - | - | 3 | - | - | 1 | USB-C- Sockel | 5/9/12//15/20V/DC | - | 45 | 94 | 28 | 56 | USB-Stromversorgung (USB-PD) | - | CNPS-45 | Netzsteckdose | 116 | |
14.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | Silber | schwarz | - | Zigarettenanzünderstecker | EU- Sockel | - | 12|24 | 12 - 24 | - | 2400 | 4800 | 4 | USB | - | 5 | 24 | 71 | 48 | 59 | - | Gepulst | CPAS-4800/4 | Auto | LKW | Netzsteckdose | 43 |
Loading...
EuP-Status | Befreit | Produktart | USB-Ladegerät |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Steckverbinder (Netzteil)
Eingänge
Eingangsspannungsbereich(V/50-60 Hz)
Art der Eingangsspannung (LOV)(V DC)
Eingangsspannungsbereich(V DC)
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal(mA)
Maximaler Ausgangsstrom(mA)
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Ausgangsspannung
Ausgangsspannung(V DC)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Netzteilfunktionen
Netzteilmodell
Modell (Herstellermodell)
Verwendet bei
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften