Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Netz PSU (Spannung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FPPS 5-3W
FPPS 5-5W
FPPS 5-7.5WP
FPPS 5-10W
FPPS 5-12W
FPPS 6-3W
FPPS 9-3.6W
FPPS 9-3.6W-CL
FPPS 9-6W
FPPS 9-9W
FPPS 9-20W
FPPS 12-3.6W
FPPS 12-6W
FPPS 12-18W
FPPS 18-27W
FPPS 24-3.6W
FPPS 24-6W
FPPS 24-18W
FPPS 24-27W
SNG 12/1500-OW
SPS5-12W
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Farbe Steckverbinder (Netzteil) Eingänge Eingangsspannung
(V AC)
Eingangsspannungsbereich
(V AC)
Maximaler Ausgangsstrom
(mA)
Anzahl der Ausgänge
(x)
Ausgangsstrom (Details) Ausgangsstrom (Details)
(mA)
Ausgangsbewertung
(W)
Ausgangsspannung
(V DC)
Leistung
(W)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Netzteilfunktionen Ausführung Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)

9.51 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 240600--600353696839--SynchronisiertFPPS 5-3WNetz68

10.63 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder-100 - 240100 - 2401000--1000max 55|55|569-3969-SynchronisiertFPPS 5-5WNetz68

11.19 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 2401500-1500 mA (1,5 A)-7.55|57.5|7.5677943--SynchronisiertFPPS 5-7.5WPNetz175

16.80 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 2402100--210010.55|510.5|10.5748251--SynchronisiertFPPS 5-10WNetz140

21.84 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 2402250--2250125|512|12788851--SynchronisiertFPPS 5-12WNetz200

8.39 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 240500--50036|63|3696839--SynchronisiertFPPS 6-3WNetz68

-

1 auf Anfrage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 240400--4003.69|93.6|3.6696839--SynchronisiertFPPS 9-3.6WNetz68

8.95 €

1 4 Arbeitstage -9 V PP3 Batterie--100 - 240400----93.6696839--SynchronisiertFPPS 9-3.6W-CLNetz68

9.51 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 240660----96696839--SynchronisiertFPPS 9-6WNetz80

17.92 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 2401000----99727543--SynchronisiertFPPS 9-9WNetz110

22.40 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 2402250----920.25778851--SynchronisiertFPPS 9-20WNetz200

8.28 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 240300--3003.612|123.6|3.6696839--SynchronisiertFPPS 12-3.6WNetz68

9.51 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder-100 - 240100 - 240500--500max. 612|126|6696839--SynchronisiertFPPS 12-6WNetz68

16.80 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 2401500--15001812|1218|18748251--SynchronisiertFPPS 12-18WNetz140

21.28 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 2401500----1827788851--SynchronisiertFPPS 18-27WNetz200

9.51 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 240150--1503.624|243.6|3.6696839--SynchronisiertFPPS 24-3.6WNetz68

9.85 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder-100 - 240100 - 2402501-250max. 624|246|669-3969-SynchronisiertFPPS 24-6WNetz68

16.80 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 240750--7501824|2418|18748251--SynchronisiertFPPS 24-18WNetz150

21.28 €

1 4 Arbeitstage -5.5/2.1 Steckverbinder--100 - 2401120--11202724|2427|27788851--SynchronisiertFPPS 24-27WNetz200

18.48 €

1 4 Arbeitstage -Kabelenden öffnenEuro-Stecker100 - 240-15001---12|3 - 121851-7382-NetzSNG 12/1500-OW-138

19.04 €

1 4 Arbeitstage Schwarz2,35/0,7 - Koaxial - Steckverbinder| 3.5/1.35 - Koaxial - Steckverbinder| 4.0/1.7 - Koaxial - Steckverbinder| 4.75/1.7 - Koaxial - Steckverbinder| 5.5/2.1 - Koaxial - Steckverbinder| 5.5/2.5 - Koaxial - Steckverbinder| USB | Mini - USBEuro-Buchse100 - 240100 - 24025001-2500-5|512|1230-5680Raspberry Pi 3-Kompatibilität | Raspberry Pi 2-Kompatibilität-SPS5-12W-120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EuP-Status Schritt 2 Art der Eingangsspannung (LOV)(V AC) 115|230 Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) 240
Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) 100 Produktart Netz PSU (Spannung) Netzteilmodell Synchronisiert
Verwendet bei Netzsteckdose

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support