Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3310Y-001-103L |
3547S-1AA-103A |
3549S-1AA-101A |
3549S-1AA-102A |
3549S-1AA-104A |
3549S-1AA-502A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser der Achse (mm) | Achse | Verbindung (Elemente) | Elektrische Tragfähigkeit (W) | Mechanischer Winkel (°) | Temperatur (°C) | Ausgang (Potentiometer) | Potenziometer Funktionen | Anschlusswert (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Produktart | Widerstand (Ω) | Widerstand (kΩ) | Temperaturbereich (°C) | Toleranz (+ / -) (%) | Toleranz (%) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.18 | Kunststoff | glatt | geschlitzt | THT | 0.25 | 300 | -40 | - | - | 0.25 | 9 | 9 | - | Drehtopf mit einer Umdrehung | - | 10 | -40 - +125 | 20 | ± 20 | 3310Y-001-103L | Aufrecht | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.34 | Metall| glatt | geschlitzt | Lötanhänger | 1 | 1080 | -55 | - | 3-pos | 1 | - | - | 22.5 | Präzisions - Potenziometer | - | 10 | -55 - +125 | 3 | ± 3 | 3547S-1AA-103A | Potenziometer mit 3 Umdrehungen | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.34 | Metall| glatt | geschlitzt | Lötanhänger | 2 | 3600 | -55 | Mono | Drahtgewickelt | 10-pos | 2 | - | - | 22.5 | Präzisions - Potenziometer | 100 | - | -55 - +125 | 3 | ± 3 | 3549S-1AA-101A | Drahtwunde | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 6.34 | Metall| glatt | geschlitzt | Lötanhänger | 2 | 3600 | -55 | Mono | Drahtgewickelt | 10-pos | 2 | - | - | 22.5 | Präzisions - Potenziometer | - | 1 | -55 - +125 | 3 | ± 3 | 3549S-1AA-102A | Drahtwunde | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.34 | Metall| glatt | geschlitzt | Lötanhänger | 2 | 3600 | -55 | Mono | Drahtgewickelt | 10-pos | 2 | - | - | 22.5 | Präzisions - Potenziometer | - | 100 | -55 - +125 | 3 | ± 3 | 3549S-1AA-104A | Drahtwunde | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.34 | Metall| glatt | geschlitzt | Lötanhänger | 2 | 3600 | -55 | Mono | Drahtgewickelt | 10-pos | 2 | - | - | 22.5 | Präzisions - Potenziometer | - | 5 | -55 - +125 | 3 | ± 3 | 3549S-1AA-502A | Drahtwunde |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +125 | ohmscher Widerstand | linear | linear |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser der Achse(mm)
Achse
Verbindung (Elemente)
Elektrische Tragfähigkeit(W)
Mechanischer Winkel(°)
Temperatur(°C)
Ausgang (Potentiometer)
Potenziometer Funktionen
Anschlusswert(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Produktart
Widerstand(Ω)
Widerstand(kΩ)
Temperaturbereich(°C)
Toleranz (+ / -)(%)
Toleranz(%)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften