Teilenummer |
---|
6EP1933-2NC01 |
6EP1933-2NC11 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Überbrückungszeit (maximal) | Überbrückungszeit unter maximaler Belastung (s) | Verbindungen | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689.08 € | 1 | auf Anfrage | 236 Sek | 236 | Steckerset | 24 | SITOP UPS500P 5 kW IP65 | ||
872.00 € | 1 | auf Anfrage | 647 / Sek | 647 | Steckverbindersatz | - | SITOP UPS500P 10 kW IP65 |
Loading...
Eingangsstrom | 7 A (+2 A im Ladebetrieb) | Eingangsspannungsbereich(V DC) | 22.5 - 29 | Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen | 1x USB | IP-Schutzart | IP65 | Maximaler Strom(A) | 7 |
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC) | 22.5 | Ausgangsstrom (Details)(A) | 7 | Ausgangsspannung(V DC) | 24 |
Größe (Höhe)(mm) | 80 | Größe (Breite)(mm) | 470 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 80 |
Produktart | Industrielle USV-Anlage | Gewicht(g) | 2200 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.