Teilenummer
|
---|
6EP1931-2DC21 |
6EP1931-2DC31 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überbrückungszeit unter maximaler Belastung (s) | Schnittstellen | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | keiner | Sitop DC-USV-Modul 6 A 24 V DC | 400.0 | ||
315.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Seriennummer (9-polig) | SITOP DC-USV-MODUL 6A DC24V RS-232 | - |
Loading...
Überbrückungszeit (maximal) | 10 Minuten (3,2 Ah) / 30 Minuten (7 Ah) | Verbindungen | Schraubverbinder | Eingangsspannungsbereich(V DC) | 22 - 29 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) | 29 | Maximaler Strom(A) | 6 | Minimale Art der Eingangsspannung(V DC) | 22 |
Anzahl der Batterie Verbindungen | 2 | Ausgangsstrom (Details)(A) | 0 - 6 | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 24 |
Ausgangsspannung(V DC) | 24 | Größe (Höhe)(mm) | 125 | Größe (Tiefe)(mm) | 125 |
Größe (Breite)(mm) | 50 | Produktart | Industrielle USV-Anlage |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s)
Schnittstellen
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften