Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IR-1600CAM
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 1 | Genauigkeit (+ / -)(%) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzeige (Thermometer) | 50:1 | Ebene (maximal) | 1 | Ebene (Min.) | 0.1 |
Emissionsgrad | 0.10 - 1.00 | Maximale Temperatur(°C) | +1600 | Temperatur(°C) | -50 |
Optik | 50:1 | Abholzeit (Details)(Frau) | 150 | Spannungsversorgung (Details) | Li-Ionen- Batterie (18500). MiniUSB / USB |
Sonden- Thermometer Funktionen | Pyrometer | zeigt normales Bild an | Größe (Höhe)(mm) | 205 | Größe (Breite)(mm) | 62 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 155 | Produktart | IR- Thermometer | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 |
Gewicht(g) | 410 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schließnase IR- Thermometer, die Teilenummer ist IR-1600CAM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IR-1600CAM.
FLUKE
Standardpreis 1,277.43 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
EXTECH INSTRUMENTS
Standardpreis 344.33 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.