Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 26/3/2023 bis 0:00 (CET) 27/3/2023 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kombination aus IR-Kamera und Multimeter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VC-8307430

Teilenummer
VC-8307430
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

785.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 3 Genauigkeit (+ / -)(%) 3
Bolometer-Array(p) 80 x 80 Bildschirmauflösung(p) 80 x 80 Ebene (maximal) 0.99
Ebene (Min.) 0.01 Geometrische Auflösung (IFOV)(mrad) 4.53 IP-Schutzart IP65
Größe (Höhe)(mm) 197 Größe (Breite)(mm) 57 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 78
Produktart Kombination aus IR-Kamera und Multimeter Aktualisierungsrate(Hz) 50 Temperatur -20 bis + 260 °C.
Temperatur (maximal)(°C) +260 Auflösung Temperatur(°C) 0.1 Temperatur (min.)(°C) -20
Modell (Herstellermodell) WBM-460 Gewicht(g) 559 Fokus Automatisch
Schnittstellen (PC / Multimedia) microSD Abstand(mm) 7.5 Spannungsversorgung (Details)(V) 7.4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support