Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

DIN-Schiene (Endstück)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

01.001.5553.0

Teilenummer
01.001.5553.0
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

2.05 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Details) Leiterplatte: 93 x 22/93 x 34,8/93 x 45/93 x 67/93 x 89,6/93 x 111,6 mm Werkstoff Kunststoff Größe (Höhe)(mm) 96
Größe (Breite)(mm) 12.8 Produktart DIN-Schiene (Endstück) RoHS-konform Ja
Ausführung 01/01/53.0 Modell (Herstellermodell) ENDSTUECK 12.8MM Ausführung (verschied.) Endstück

Sie befinden sich auf der Seite für DIN-Schiene (Endstück) , die Teilenummer ist 01.001.5553.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01.001.5553.0.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support