Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Luftsonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3313229

Teilenummer
3313229
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

43.87 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Luftsonde Gewicht(g) 22
Steckverbinder (Prüfgerät) Heizschlange - Steckverbinder Abholzeit (Details)(s) 5 Größe (⌀)(mm) 2
Sensortyp K Temperatur -50 bis + 400 °C. Temperatur (maximal)(°C) +400
Temperatur Genauigkeit(°C) ± 1.5 Temperatur (min.)(°C) -50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support