Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Tauchsonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2147186

Teilenummer
2147186
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

127.05 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Tauchsonde Gewicht(g) 105
Steckverbinder (Prüfgerät) Heizschlange - Steckverbinder Abholzeit (Details)(s) 12 Länge(mm) 130
Größe (⌀)(mm) 3 Sensortyp K Temperatur -50 bis + 1100 °C.
Temperatur (maximal)(°C) +1100 Temperatur Genauigkeit(°C) ± 1.5 Temperatur (min.)(°C) -50

Technischer Support