Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3503178
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Feuchtemesser | Spannungsversorgung (Details)(V DC) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Lesebereich - Temperatur(°C) | 0 bis 40 | Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ±(%) | 0.1 | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)(vol%) | 2.0 |
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)(vol%) | 0.3 | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes(vol%) | 0.3 - 2.0 | Anzeige (Details) | LCE. LED |
Messungstyp | Angreifend | Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers | Temperatur | Lesebereich - Holz(vol%) | 8 bis 60 |
Geeignet für Hygrometer | Baustoffe | Holz | Holz Genauigkeit ±(%) | 2 | Holz Lesebereich (maximal)(vol%) | 60 |
Holz Lesebereich (min.)(vol%) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feuchtemesser, die Teilenummer ist 3503178.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3503178.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.