Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Server-Rack-Schrank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
713832
715386
715393
715409
715416
715423
715430
715447
715454
715461
715478
715508
715515
715522
715539
715546
715553
715560
715577
715584
715591
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Farbe Werkstoff Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Produktart Rack-Einheiten (RUs)
(U)
Gewicht
(g)

190.45 €

1 5 Arbeitstage Grauweiß (RAL 7035)Sicherheitsglas | Stahl327600540-618000.0

462.56 €

1 6 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)Stahl158880060019 "Server Rack Schrank3288000.0

492.72 €

1 6 Arbeitstage GrauStahl158880060019 "Server Rack Schrank3288000.0

562.25 €

1 6 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)Stahl203380060019 "Server Rack Schrank42105400.0

562.25 €

1 6 Arbeitstage GrauStahl203380060019 "Server Rack Schrank42105400.0

712.97 €

1 6 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)Stahl1308100060019 "Server Rack Schrank2684000.0

746.59 €

1 6 Arbeitstage GrauStahl1308100060019 "Server Rack Schrank2684000.0

775.59 €

1 6 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)Stahl1766100060019 "Server Rack Schrank36104900.0

868.32 €

1 6 Arbeitstage GrauStahl1766100060019 "Server Rack Schrank36104900.0

910.04 €

1 6 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)Stahl2033100060019 "Server Rack Schrank42117200.0

868.32 €

1 6 Arbeitstage GrauStahl2033100060019 "Server Rack Schrank42117200.0

794.13 €

1 6 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)Aluminium158980060019 "Server Rack Schrank3283000.0

794.13 €

1 6 Arbeitstage GrauAluminium158980060019 "Server Rack Schrank3283000.0

886.85 €

1 6 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)Aluminium203380060019 "Server Rack Schrank4297000.0

840.48 €

1 6 Arbeitstage GrauAluminium203380060019 "Server Rack Schrank4297000.0

1,056.17 €

1 6 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)Aluminium1322100060019 "Server Rack Schrank2675500.0

1,181.32 €

1 6 Arbeitstage GrauAluminium1322100060019 "Server Rack Schrank2675500.0

1,605.63 €

1 6 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)Aluminium1767100080019 "Server Rack Schrank3695000.0

1,540.69 €

1 6 Arbeitstage GrauAluminium1767100080019 "Server Rack Schrank3695000.0

1,830.53 €

1 6 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)Aluminium2033100080019 "Server Rack Schrank42117300.0

1,668.24 €

1 6 Arbeitstage GrauAluminium2033100080019 "Server Rack Schrank42117300.0

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support