Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Gestell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
402439
402446
714228
714235
714242
714259
714419
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Farbe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Produktart Rack-Einheiten (RUs)
(U)
Gewicht Gewicht
(g)

16.15 €

1 5 Arbeitstage Schwarz4514849219 "Rack1-550

22.71 €

1 5 Arbeitstage Schwarz8914848719 "Rack2-1050

159.68 €

1 5 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)1295603600-26-19000.0

218.48 €

1 5 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)2007603600-42-21000.0

258.80 €

1 5 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)1295559515-26-20000.0

296.25 €

1 5 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)2140559515-45-25000.0

329.29 €

1 5 Arbeitstage Schwarz (RAL 9005)2273559515-4832000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support