Litze gecrimpt

Litze gecrimpt
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 810793

Marke: JST

Preis: 0.57

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

810793

Teilenummer
810793
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 24 AWG (min.) 24 Verbindung (Elemente) Steckdose
Steckertyp Sockel. gerade | Sockel. Gerade Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kupferlegierung Querschnitt (maximal)(mm²) 0.22 Industrieprodukte nein
Hersteller Teilenummer 810793 Anzahl Reihen 1 Stifte pro Reihe 1
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 200 Produktart Vorgefertigtes Geflecht RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) PHD Gesamtzahl Stifte 1 Modell (Herstellermodell) 810793

Sie befinden sich auf der Seite für Litze gecrimpt, die Teilenummer ist 810793.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 810793.

Technischer Support