Fuß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05.583.0053.0

Teilenummer
05.583.0053.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff (Details) Kunststoff Werkstoff Kunststoff
Größe (Höhe)(mm) 19.9 Größe (Breite)(mm) 23 Produktart Fuß
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) 05.583.0053.0 Ausführung (verschied.) Universelle Basis

Sie befinden sich auf der Seite für Fuß, die Teilenummer ist 05.583.0053.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05.583.0053.0.

Technischer Support