Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Absicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5088585
5091722
5092422
5092424
5092426
5092433
5092451
5092460
5092472
5092482
5094232
5095333
6107801
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
IP-Schutzart Leckstrom
(kA)
Hersteller Teilenummer Befestigungsart Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl der Stifte Betriebstemperaturbereich
(°C)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Ausführung (verschied.)

1,204.36 €

1 13 Arbeitstage IP65205088585-----40 bis +80300166.5300-

673.96 €

1 13 Arbeitstage IP65-5091722-----20 bis +60100.342.688.9-

46.76 €

1 13 Arbeitstage IP2055092422--230--15 bis +60652139-

56.55 €

1 13 Arbeitstage IP2055092424--230--15 bis +60652139-

78.64 €

1 13 Arbeitstage IP2055092426--230--15 bis +60652139-

60.89 €

1 13 Arbeitstage IP65105092433--230--15 bis +60651939-

51.12 €

1 5 Arbeitstage -35092451--230--15 bis +6024936-

69.60 €

1 13 Arbeitstage -35092460--230--15 bis +6036249-

56.55 €

1 13 Arbeitstage --5092472Modul-2303-15 bis +60711130Bauart: Modul

67.43 €

1 13 Arbeitstage IP20105092482-440---15 bis +60512037-

338.63 €

1 13 Arbeitstage --5094232-----12065.571.2-

279.45 €

1 13 Arbeitstage IP20205095333--230--40 bis +809078.571.2Bauart: TH 35 Trägerschiene

54.37 €

1 13 Arbeitstage --6107801--2303-15 bis +6043.526.5064Bauart: Aufputz / Unterputz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Absicherung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support