Hersteller-Teilenummer: 6GK59914AC008AA0
Marke: SIEMENS
Preis: 1,946.67 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK59914AC008AA0
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | IP rating | IP20 | Min. ambient temperature(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
No. of 10/100 Mbps ports(x) | 4 | Product size (height)(mm) | 22.3 | Product size (depth)(mm) | 275.5 |
Product size (width)(mm) | 120.3 | Product type | Media module | Type (manufacturer type) | 6 GK 5991-4 AC 00-8 AA0 |
Weight(g) | 460 |
Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE MM991-4LD Medienmodul, die Teilenummer ist 6GK59914AC008AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK59914AC008AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften